Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fehér

ST210T 27S/840 WIA MB WH

Termékleírás

Track projector, Alumínium, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 01194600
Teljes rendelési kód: 872016901194600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102556 hu_HU pdf 383.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102556_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102556_EU
Több eszköz - Visuals