Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fekete
ST210T 27S/830 WIA MB BK
Termékleírás
Track projector, Alumínium, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év