Magyarország - Magyar

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Fehér

ST210T 27S/830 WIA WB WH

Termékleírás

Track projector, Alumínium, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102549
Teljes rendelési kód: 872016901187800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102549 hu_HU pdf 383.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102549_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102549_EU
Több eszköz - Visuals