Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fehér
ST210Y 39S/840 DIA MB WH
Termékleírás
CoreLine trunking variant (double spot head), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8400 lm, 58 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év