Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, Közepes sugárzási szög, Fehér
ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH
Termékleírás
CoreLine trunking variant (double spot head), Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 5400 lm, 40 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év