Magyarország - Magyar

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fehér

ST210Y 27S/840 DIA MB WH

Termékleírás

CoreLine trunking variant (double spot head), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 5600 lm, 39 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102062
Teljes rendelési kód: 871869998281200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102062 hu_HU pdf 393.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102062_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102062_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST210Y 27S/840 DIA MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 27S/840 DIA MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 27S/840 DIA MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 27S/840 DIA MB WH LDT 1.5 kB