Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Széles sugárzási szög, Szürke
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Termékleírás
Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év