Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, Fekete

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59098400
Teljes rendelési kód: 872016959098400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104611 hu_HU pdf 323.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104611_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104611_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB