Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Fehér

ST333T 39S/830 PSU WB WH481

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59096000
Teljes rendelési kód: 872016959096000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104609 hu_HU pdf 252.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104609_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104609_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB