Philips GreenSpace Evo Projector, 23 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete
ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482
Termékleírás
Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 23 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év