Termékleírás
Projector 3C track, D65 mm, Polikarbonát, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek