Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 61 W, 575x196 mm, 9400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fekete, VLC
SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE
Termékleírás
Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fekete, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, Látható fény általi kommunikáció, 9400 lm, 61 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év