Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, 25°-os keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Fekete, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK

Termékleírás

Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fekete, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, Látható fény általi kommunikáció, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 25°-os keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102714
Teljes rendelési kód: 872016958758800
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
Localized commercial leaflet 910505102714 hu_HU pdf 432.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102714_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102714_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK LDT