Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fekete

SM515T 80S/830 PSU WB BK

Termékleírás

Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fekete, Tápegység (be/ki), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102705
Teljes rendelési kód: 872016958721200
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
Localized commercial leaflet 910505102705 hu_HU pdf 315.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102705_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102705_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU WB BK LDT