Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Fehér, VLC
SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH
Termékleírás
Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, Látható fény általi kommunikáció, 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év