Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fekete

SM515T 66S/830 PSU WB BK HE

Termékleírás

Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fekete, Tápegység (be/ki), 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505102697
Teljes rendelési kód: 872016958707600
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
Localized commercial leaflet 910505102697 hu_HU pdf 315.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102697_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102697_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE LDT