Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 900 | 4000 | 14 | 16 | |||
138 | 4 000 | 4000 | 28,5 | 19 | |||
143 | 3 400 | 4000 | 24,5 | 19 | |||
140 | 1 900 | 4000 | 14 | 16 | |||
130 | 4 000 | 4000 | 28,5 | Not applicable | |||
132 | 5 000 | 4000 | 38,5 | Not applicable | |||
110 | 1 900 | 4000 | 17,8 | 25 | |||
104 | 1 900 | 3000 | 18,6 | 25 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezőknek olyan lámpatestekre van szükségük, amelyek segítik az energiatakarékosságot, ugyanakkor megfelelő megvilágítást biztosítanak, és megfelelnek az irodai világításra vonatkozó szabványoknak. Az irodai dolgozók a szemnek kellemes fényt szeretnének, hogy hatékonyabban végezhessék a munkájukat. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.
Előnyök
Homogén világító felület
Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
Jellemzők
Magasabb mint 130 lm/W hatásfok
Megfelel az irodai világítási szabványoknak
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.