Philips TrueLine, felületre szerelt, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU
Termékleírás
1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4000 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Aszimmetrikus tükör, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év