Philips TrueLine, felületre szerelt, 61 W, 2850x55 mm; H88 mm, 8600 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU

Termékleírás

2850x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Felület, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103268
Teljes rendelési kód: 871951497304600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU txt 5.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103268 hu_HU pdf 665.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103268_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103268_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TrueLine-SM530C-L2850 max 780.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU IES
Revit-fájl
SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU 910505103268 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU LDT