Philips TrueLine, felületre szerelt, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH

Termékleírás

2810x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103266
Teljes rendelési kód: 871951497302200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH txt 5.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103266 hu_HU pdf 456.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103266_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH IES
Revit-fájl
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH 910505103266 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH LDT