Philips TrueLine, felületre szerelt, 48.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 6800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU

Termékleírás

2250x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 6800 lm, 48.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103255
Teljes rendelési kód: 871951497291900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU txt 5.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103255 hu_HU pdf 459.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103255_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103255_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU IES
Revit-fájl
SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU 910505103255 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU LDT