Philips TrueLine, felületre szerelt, 21.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU
Termékleírás
1450x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Felület, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 3100 lm, 21.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év