Philips TrueLine, felületre szerelt, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK

Termékleírás

1410x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3100 lm, 22 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103236
Teljes rendelési kód: 871951497207000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK txt 5.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103236 hu_HU pdf 389.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103236_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103236_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK IES
Revit-fájl
SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK 910505103236 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 BK LDT