Philips TrueLine, felületre szerelt, 18.6 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
SM531C 19S/930 DEIA L1410 WH
Termékleírás
1410x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1900 lm, 18.6 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év