Philips TrueLine, felületre szerelt, 26 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU

Termékleírás

1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Alumínium, Felület, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505103228
Teljes rendelési kód: 871951497210000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU txt 5.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103228 hu_HU pdf 388.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103228_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103228_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU IES
Revit-fájl
SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU 910505103228 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU LDT