A Maxos fusion kiváló fényminőséget biztosító, adaptálható, LED-es sínre szerelt lámpatest. Olyan hatékony és rugalmas világítástechnikai megoldás, amely számos alkalmazási területen használható, beleértve az ipari, a kereskedelmi és az irodai környezeteket is, és számos világítástechnikai megoldást kínál a különböző követelmények kielégítésére. A lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve harmadik fél által gyártott hardverek integrálása lehetővé teszi a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átvariálható, amellyel lehetővé teszi a későbbi másféle elrendezés kialakítását. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és aprólékos információkat gyűjtsön.
Rugalmas irodák, rugalmasan alkalmazható lámpatest-választással, amely sok irodai terület számára megfelelő.
Készen áll a jövőre: méretezhető, és készen áll a vezérlő- és világítási rendszerekhez való csatlakoztatásra.
Teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), az irodai alkalmazás követelményeinek megfelelő fényszint
Kategóriájában a legjobb hatásfok > 140 lm/W
A termék IP20-as, ezért nem védett a víz behatolása ellen. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze azt a környezetet, amelyben a lámpatestet fel fogják szerelni.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és víz jut a lámpatestbe, akkor a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és semmissé válik a termékre vonatkozó jótállás.