Termékleírás
Trunking mounted, 1520x186 mm, Acél, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Széles sugárzási szög, Mikro hatszögletű optika, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység, TP(b) diffuser flammability class