Termékleírás
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat