Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH

Termékleírás

L1500 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62444300
Teljes rendelési kód: 871951462444300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH txt 3.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868380 hu_HU pdf 467.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868380_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868380_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH IES
Revit-fájl
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH 910925868380 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH LDT