Termékleírás
L1500 mm; H70 mm, Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat