Magyarország - Magyar

Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Alumínium, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62438200
Teljes rendelési kód: 871951462438200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU txt 3.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868374 hu_HU pdf 467.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868374_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868374_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU IES
Revit-fájl
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU 910925868374 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU LDT