Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62430600
Teljes rendelési kód: 871951462430600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH txt 3.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868366 hu_HU pdf 580.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868366_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868366_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH IES
Revit-fájl
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH 910925868366 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH LDT