Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 62425200
Teljes rendelési kód: 871951462425200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK txt 3.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868361 hu_HU pdf 473.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868361_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868361_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK IES
Revit-fájl
SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK 910925868361 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK LDT