Philips GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa

Kicsi és fenntartható fali rögzítésű lámpa karcsú, kifinomult kivitelben

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Mini Wallmount egy fenntartható fali lámpatest, amely letisztult és visszafogott dizájnnal rendelkezik. Emiatt ez a fali rögzítésű lámpa ideális választás a vendéglátóipar és a divatáru-kereskedelem területén. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpát fenntartható választássá teszi. Az új PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

  • A karcsú és finom kialakítás tökéletesen illeszkedik minden telepítéshez

  • A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak

Jellemzők

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

  • Csökkentett szénlábnyom a nagy hatékonyságnak köszönhetően

Alkalmazási területek

  • Divat
  • Vendéglátás
  • Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa hu_HU pdf 357.8 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa
Több eszköz - Software Plugins