Philips GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 83792800
Teljes rendelési kód: 872016983792800
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
Localized commercial leaflet 910505104903 hu_HU pdf 905.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104903_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104903_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT