Philips GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready
WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482
Termékleírás
Polikarbonát, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor nagyon széles, >80 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év