Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini fali rögzítésű lámpa, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready

WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

Termékleírás

Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 83799700
Teljes rendelési kód: 872016983799700
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
Localized commercial leaflet 910505104910 hu_HU pdf 733.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104910_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104910_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 LDT