Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal. Megbízható és megfizethető megoldás minden feladathoz
A közterületek és a közlekedőterek a legmegbízhatóbb világítási megoldásokat követelik meg – különösen a parkolóházak, irodák, bejáratok, folyosók és lépcsőházak esetében. A Philips Ledinaire-rel kiváló megbízhatóságot és még annál is többet kap. Ez a népszerű termékcsalád alapvető LED lámpatestek választékát kínál, amelyek polcról azonnal választhatók. Ilyen például a modern, Ledinaire falra szerelhető WL070V modell, amely számos általános világítási feladathoz használható. És ahogy a Ledinaire sorozat többi tagja is, ez is a Philips magas minőségi szabványai szerint készült, nagyon versenyképes áron. Falra szereléshez elérhető, megbízható, energiatakarékos és megfizethető választás, a LED technológia vezető gyártójától. Emellett a MultiLumen és MultiColorTemp funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen lámpatestben kétféle lumencsomag és háromféle színhőmérséklet közül válasszon. Így egyszerűbb kiválasztani a megfelelő terméket, nagyobb rugalmasságot nyújt az ügyfél igényeinek helyszíni kielégítésére, és csökkenti a raktáron tartandó termékkódok számát.
MultiLumen és MultiColorTemp lehetőség a termékválasztás egyszerűsítésére
Philips-minőség és -megbízhatóság
MultiLumen és MultiColorTemp funkció: két fénykibocsátási (1100–1700 lm) és három színhőmérséklet-lehetőség egyetlen lámpatestben (3000–3500–4000 K)
Modern, diszkrét kialakítás csavaros burkolatokkal
A fali Ledinaire WL070V modell kültérről is vezérelhető, de csak akkor, ha minden kábel beltérben fut, és hossza nem haladja meg a 10 métert.
MDU-s (mozgásérzékelő egységgel felszerelt) változatokhoz: