Termékleírás
D285 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat