Philips CoreLine Wall-mounted

CoreLine Wall-mounted – az egyértelmű LED-es választás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásiköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Wall-mounted LED-es termékekkel a falra szerelt hagyományos fénycsövek válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Előnyök

  • Akár 55%-os energiamegtakarítás a PL-C lámpákhoz képest

  • Alkalmas a falra szerelt hagyományos világítótestek közvetlen lecserélésére

Jellemzők

  • Diszkrét forma

  • Három fényáramcsomag, amelyek alkalmasak a hagyományos falra rögzített világítótestek lecserélésére: 1 x 18 W, 2 x 18 W, 2 x 26 W PL-C

Alkalmazási területek

  • Folyosók
  • Lépcsőházak
  • Bejáratok
  • Fürdőszobák
  • Vészkijáratok
  • Mélygarázsok
  • Kültéri biztonsági világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kültéri használatra; csak falra szerelhető alkalmazásokhoz, és minden kábelt beltérben kell vezetni, legfeljebb 10 méter távolságra

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Wall-mounted hu_HU pdf 234.4 kB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.5 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Wall-mounted
Több eszköz - Visuals
Videó
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Videó
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Wall-mounted
Több eszköz - Software Plugins