Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Mennyezet, Fali, Tápegység (be/ki), Programozható mozgás- és fényérzékelő, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 30714999
Teljes rendelési kód: 872110330714999
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
Localized commercial leaflet 911401873787 hu_HU pdf 1.7 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401873787_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Revit-fájl
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT