Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Tápegység DALI illesztővel, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, II. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 59049600
Teljes rendelési kód: 872016959049600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104553 hu_HU pdf 433.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104553_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104553_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR IES
Revit-fájl
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 910505104553 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR LDT