Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Kiváló minőségű, hatékony világítás, amelyet a zord környezeti feltételekhez terveztek

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GentleSpace gen4 a tökéletes világítási megoldás ipari környezetben és beltéri sportlétesítményekben. Meghaladja az elvárásokat a kiváló fényminőség biztosításával, az alkalmazottak biztonságának és termelékenységének javításával, valamint az összes vonatkozó biztonsági előírás betartásával. A hosszú élettartamra tervezett GentleSpace gen4 csökkenti a karbantartás gyakoriságát, gondját és költségeit, így ideális a magas mennyezetű telepítésekhez. Energiahatékony kialakítása csökkenti az üzemeltetési költségeket, maximális alkalmazási hatékonyságot és vonzó teljes birtoklási költséget (TCO) kínál. Ez a termékcsalád optikák, sugárzási szögek (nagyon keskenytől szélesig), lumen-csomagok és csatlakozási lehetőségek széles választékát kínálja. A GentleSpace gen4 segítségével könnyedén létrehozhat személyre szabott világítási megoldást minden magas mennyezeti alkalmazáshoz. Modern, lapos kialakítása megkönnyíti a telepítést, a tisztítást és a karbantartást. Az egyszeri optikai nyílásos kialakítás kiváló vizuális teljesítményt biztosít. A különféle rögzítési lehetőségek és csatlakozók, mint például az előre szerelt IP65-ös csatlakozó, gyors és egyszerű telepítést tesznek lehetővé. A robusztus kialakítás lehetővé teszi, hogy zord körülményeknek is ellenálljon mindenféle környezetben. Különböző burkolatanyagok közül választhat, és speciális változatok is rendelkezésre állnak: szélsőséges hőmérsékletekhez (XT), veszélyes területekhez (ATEX 2/22), illetve sportalkalmazásokhoz. Ezenkívül a GentleSpace gen4 fejlett csatlakoztatási lehetőségeket is biztosít. Felhasználásra kész olyan csatlakoztatott világítási rendszerekben, mint az Interact. Megbízható, nagy hatékonyságú világítástechnika intelligens csatlakoztathatósággal – fényes választás egy szebb jövőért. Válassza a fenntarthatóságot a GentleSpace gen4 nagy belmagasságra kifejlesztett megoldásával, amely megfelel a körforgásos gazdaság elveinek azáltal, hogy előtérbe helyezi a tartósságot és az újrahasznosíthatóságot. A lámpatest szervizelhető, a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően minden információhoz könnyedén hozzáférhet. Ha olyan megbízható, kevés karbantartást igénylő megoldást keres, amely a telepítés után is adaptálható és szabályozható, a GentleSpace gen4 az ideális megoldás.

Előnyök

  • Robusztus kialakítás, amely mindenféle környezetben ellenáll a zord körülményeknek

  • Kompakt termékarchitektúra, ellenáll a nagy ütéseknek (IK08), víznek és pornak (IP65)

Jellemzők

  • Kivételes teljesítményű UltraEfficient (UE, 189 lm/W) és High-Efficiency (HE, 183 lm/W) változatok

  • Hosszú élettartam, 100 000 óra L85-nél

Alkalmazási területek

  • Gyártóhelyek (élelmiszeripar és nehézipar)
  • Raktárak és logisztikai központok
  • Fedett sportlétesítmények, uszodák, kiállítótermek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 hu_HU pdf 3.1 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.4 MB

Látvány

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GentleSpace gen4
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB