Philips GentleSpace gen4, Highbay, 397 W, BR, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, IP65, IK07
BY581P 700S/840 DIA HE WB GC SI BR
Termékleírás
Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 70000 lm, 397 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év