Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 140 W, SMT, 25000 lm, 6500 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, IP65, IK07

BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 25000 lm, 140 W, 179 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.325) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 58923000
Teljes rendelési kód: 872016958923000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102929 hu_HU pdf 533.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102929_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102929_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI IES
Revit-fájl
BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI 910505102929 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI LDT