Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 98 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 17000 lm, 98 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 58910000
Teljes rendelési kód: 872016958910000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI txt 5.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102916 hu_HU pdf 536.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102916_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102916_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI IES
Revit-fájl
BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI 910505102916 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE NB GC SI LDT