Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA NB GC SI

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 58909400
Teljes rendelési kód: 872016958909400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102915 hu_HU pdf 531.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102915_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102915_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI IES
Revit-fájl
BY581P 250S/840 DIA NB GC SI 910505102915 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA NB GC SI LDT