Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, IP65, IK07, ELP3h
BY580P 170S/840 DIA WB GC SI ELP3
Termékleírás
Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év