Philips CoreLine Value Highbay
Szereljen okosabban, végezzen hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt
Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine Value High-bay ideális választás azokhoz a projektekhez, ahol az alapvető műszaki követelmények és a könnyű telepítés kulcsfontosságú. Megbízható, magas fényminőséget, jó élettartamot, energiamegtakarítást és kevesebb karbantartást kínál. A CoreLine Value High-bay egyértelmű előnyöket biztosít a telepítő számára is. A lámpatest felszerelhető a meglévő hálózatra, az elektromos csatlakoztatás egyszerű – nincs szükség a lámpatest felnyitására a szereléshez, és a külső IP65 csatlakozó megkönnyíti a szerelést. Számos opcionális kiegészítő érhető el, többek között reflektorok és egy konzol, amelyek tovább fokozzák a telepítési rugalmasságot.
Előnyök
Robusztus kialakításának és magas víz- és porállósági besorolásának (IP65) köszönhetően kielégíti az alapvető projektek igényeit.
Csökkenti az áram- és karbantartási költségeket
Jellemzők
Modern, kiváló minőségű alumíniumöntvény ház
Hosszú élettartam és magas hatékonyság: akár 50 000 óra és a kezdeti szinthez képest min. 70%-os fényáram