Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Termékleírás

ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Szürke, Tápegység (be/ki), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Széles sugárzási szög, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 52922900
Teljes rendelési kód: 871951452922900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 911401646307 hu_HU pdf 1.0 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401646307_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Revit-fájl
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB